Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0821003017

AVENTICS™ Обратный клапан, Cерия NR01 0821003017

Product Description

NR01-SKR-G01-G014-G014

Присоединение сжатого воздуха 1
G 1/4
Тип Присоединение сжатого воздуха 1
Внутренняя резьба
Тип крепления
ввертной
Тип присоединения сжатого воздуха 2
Наружная резьба
Конструкция
Клапан
Присоединение сжатого воздуха 2
G 1/4
Номинальный поток Qn 1 к 2
1600 l/min
Рабочее давление мин.
0.2 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Окружающая температура мин.
0 °C
Окружающая температура макс.
150 °C
Температура среды мин.
0 °C
Температура среды макс.
150 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Вес
0.04 kg
Материал корпуса
Латунь
Материал прокладки
Фтор-каучук

Особенности

  • Qn = 40 ... 7950 л/мин

Документация и чертежи