Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0821003020

AVENTICS™ Обратный клапан, Cерия NR01 0821003020

Product Description

NR01-DA04-DA04

Присоединение сжатого воздуха 1
Ø 4
Тип Присоединение сжатого воздуха 1
Быстроразьемное соединение
Тип присоединения сжатого воздуха 2
Быстроразьемное соединение
Конструкция
Клапан
Присоединение сжатого воздуха 2
Ø 4
Номинальный поток Qn 1 к 2
195 l/min
Рабочее давление мин.
0.2 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Окружающая температура мин.
-20 °C
Окружающая температура макс.
70 °C
Температура среды мин.
-20 °C
Температура среды макс.
70 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Вес
0.017 kg
Материал корпуса
Латунь
Материал прокладки
Акрилонитрил-бутадиен-каучук

Особенности

  • Qn = 40 ... 7950 л/мин

Документация и чертежи