Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0821200192

AVENTICS™ Дроссель с обратным клапаном, Cерия CC04 0821200192

Product Description

CC04-PA6-G018-DA04-2_1_K_LN

Присоединение 1
Ø 4
Присоединение 2
G 1/8
Дросселирующее отверстие Ø
3 mm
Направление дросселирования
2 ▶ 1
Номинальный поток Qn 2 к 1
360 l/min
Тип Присоединение сжатого воздуха 1
Быстроразьемное соединение
Тип присоединения сжатого воздуха 2
Наружная резьба
Дроссель
Дросселирование по выхлопу
Рабочая среда
Сжатый воздух
Рабочее давление мин.
0.5 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
70 °C
Температура среды мин.
-10 °C
Температура среды макс.
70 °C
Материал корпуса
Полиамид
Материал Дроссельный винт
Латунь
Материал прокладки
Акрилонитрил-бутадиен-каучук

Особенности

  • Qn = 70 л/мин ... 1950 л/мин

Документация и чертежи