Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0821200202

AVENTICS™ Дроссель с обратным клапаном, Cерия CC02-AL 0821200202

Product Description

CC02-AL-G014-G014-1_2_SLS

Присоединение 1
G 1/4
Присоединение 2
G 1/4
Дросселирующее отверстие Ø
4.5 mm
Направление дросселирования
1 ▶ 2
Номинальный поток Qn 1 к 2
540 l/min
Тип Присоединение сжатого воздуха 1
Внутренняя резьба
Тип присоединения сжатого воздуха 2
Наружная резьба
Дроссель
Дросселирование по входу
Рабочая среда
Сжатый воздух
Рабочее давление мин.
0.5 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
70 °C
Температура среды мин.
-10 °C
Температура среды макс.
70 °C
Материал корпуса
Алюминий, анодированный
Материал Дроссельный винт
Латунь
Материал прокладки
Акрилонитрил-бутадиен-каучук

Особенности

  • Qn = 50 л/мин ... 1960 л/мин

Документация и чертежи