Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0821300132

AVENTICS™ Регулирующий клапан с фильтром, Cерия NL6-FRE 0821300132

Product Description

NL6-FRE-G100-GAU-PNB-HO-8,00

Cоставные части
Регулирующий клапан с фильтром
Присоединение
G 1
Номинальный поток Qn
15000 l/min
Тонкость фильтрации
5 µm
Выпуск конденсата
полуавтоматический, при отсутствии давления открыт
Манометры
с манометром
Рабочее давление мин.
1.5 bar
Рабочее давление макс.
16 bar
Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
60 °C
Материал корпуса
Алюминий-литье под давлением
Материал прокладки
Акрилонитрил-бутадиен-каучук
Сертификаты
Подходит для ATEX
ATEX
Подходит для ATEX
Область регулирования давления min.
0.5 bar
Область регулирования давления max.
10 bar
Конструкция
1-секционный
Конструкция
может быть смонтирован в блок
Подача давления
односторонний
Монтажное положение
вертикальный
Тип регулятора
Мембранные регулирующие клапаны
Функция регулятора
со сбросом излишнего давления из вторичного контура при превышении давления настройки
Макс. Собственный расход воздуха
0.5 l/min
Элемент фильтра
заменяемый
Объем резервуара фильтра
125 cm³

Особенности

  • Простота сборки
  • Доступны ручные, полуавтоматические или автоматические сливы конденсата
  • Доступны прозрачные резервуары
  • Байонетные затворы обеспечивают простоту обслуживания

Документация и чертежи