Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0821300264

AVENTICS™ Разветвитель, Cерия NL2-DIC 0821300264

Product Description

NL2-DIC-G014-NC2

Конструкция
Средний подвод питания
Конструкция
может быть смонтирован в блок
Cоставные части
Разветвитель
Монтажное положение
Произвольно
Присоединение
G 1/4
Версия
Разветвитель, 1 доп. отвода
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
16 bar
Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
60 °C
Температура среды мин.
-10 °C
Температура среды макс.
60 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух, Нейтральные газы
Номинальный поток Qn 1 к 2
2700 l/min
Номинальный поток 1 ▶ 3
2700 l/min
Вес
0.593 kg
Материал корпуса
Цинковое литье под давлением
Материал Передняя панель
Акрилонитрил-бутадиенстирол

Особенности

  • Простота сборки
  • Доступны ручные, полуавтоматические или автоматические сливы конденсата
  • Доступны прозрачные резервуары
  • Байонетные затворы обеспечивают простоту обслуживания

Документация и чертежи