Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0821300411

AVENTICS™ Прецизионный регулятор давления с фильтром, Cерия PR1-FRE 0821300411

Product Description

PR1-FRE-G014-GAN-050-SSN-MA-10,00

Cоставные части
Прецизионный регулятор давления с фильтром
Присоединение
G 1/4
Номинальный поток Qn
750 l/min
Тонкость фильтрации
10 µm
Выпуск конденсата
ручной
Рабочее давление мин.
0.2 bar
Рабочее давление макс.
16 bar
Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
60 °C
Область регулирования давления min.
0.2 bar
Область регулирования давления max.
5 bar
Конструкция
1-секционный
Подача давления
односторонний
Монтажное положение
вертикальный
Тип регулятора
Мембранные регулирующие клапаны
Функция регулятора
со сбросом излишнего давления из вторичного контура при превышении давления настройки
Макс. Собственный расход воздуха
0.01 l/min
Элемент фильтра
заменяемый
Объем резервуара фильтра
11.5 cm³
Рабочая среда
Сжатый воздух, Нейтральные газы
Макс. величина частиц
5 µm
Вес
0.975 kg
Материал корпуса
Цинковое литье под давлением
Материал прокладки
Акрилонитрил-бутадиен-каучук
Материал Ресиверы
Цинковое литье под давлением

Особенности

  • Прецизионный контроль выходного давления
  • Высокие рабочие характеристики
  • Универсальность
  • Повышенная надежность

Документация и чертежи