Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0821302026

AVENTICS™ Регулирующий клапан, Cерия MU1-RGS 0821302026

Product Description

MU1-RGS-G012-GAN-DS P(0,05-8,00)

Функция
Стандартный регулятор давления
Cоставные части
Регулирующий клапан
Присоединение
G 1/2
Qn =
5500 l/min
Монтажное положение
Произвольно
Тип регулятора
Мембранные регулирующие клапаны
Область регулирования давления min.
0.2 bar
Область регулирования давления max.
8 bar
Рабочее давление мин.
0.5 bar
Рабочее давление макс.
13 bar
Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Управление
пневматический
Функция регулятора
со сбросом излишнего давления из вторичного контура при превышении давления настройки
Подача давления
односторонний
Рабочая среда
Нейтральные газы, Сжатый воздух
Управляющее давление макс.
8 bar
Температура среды мин.
-10 °C
Температура среды макс.
80 °C
Вес
1.1 kg
Материал корпуса
Алюминий-литье под давлением
Материал прокладки
Акрилонитрил-бутадиен-каучук

Особенности

  • Высокий расход возможен благодаря большой номинальной ширине
  • Прочная конструкция
  • Металлический корпус
  • Возможность эксплуатации в трудных условиях

Документация и чертежи