Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0821302046

AVENTICS™ Предохранительные клапаны, Cерия MU1 0821302046

Product Description

MU1-RGR-G014-GAN-SS P(0,10-2,00)

Присоединения сжатого воздуха вход
G 1/4
подвод сжатого воздуха
G 1/4
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Область регулирования давления min.
0.1 bar
Область регулирования давления max.
2 bar
Рабочая среда
Нейтральные газы, Сжатый воздух
Макс. величина частиц
5 µm
Номинальный поток Qn
300 l/min
Вес
0.12 kg
Материал корпуса
Цинковое литье под давлением

Особенности

  • Высокий расход возможен благодаря большой номинальной ширине
  • Прочная конструкция
  • Металлический корпус
  • Возможность эксплуатации в трудных условиях

Документация и чертежи