Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0821401133

AVENTICS™ Фиксирующее устройство, Cерия LU1 0821401133

Product Description

LU1-080/100-AL-AN

Функция
Зажим с эксцентриком
Функция
удержание: регулируемое усилие пружины, Отвод: Сжатый воздух
Поршень Ø
80 mm, 100 mm
подходящий Ø поршневого штока
25 mm
удлинение поршневого штока
140 mm
Присоединение сжатого воздуха
G 1/8
Давление отпускания, мин.
2 bar
Давление отпускания Макс.
8 bar
Температура среды мин.
-20 °C
Температура среды макс.
80 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Макс. величина частиц
5 µm
Окружающая температура мин.
-20 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Содержание масла в сжатом воздухе мин.
0 mg/m³
Содержание масла в сжатом воздухе Макс.
5 mg/m³
Статическая сила удержания
5800 N
Вес
8.8 kg
Корпус
Алюминий
Крышки
Алюминий-литье под давлением

Документация и чертежи