Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0821401169

AVENTICS™ Фиксирующие устройства, Cерия HU1 0821401169

Product Description

HU1-080-AL-AN-BK

Функция
Удержание зажимными колодками
Функция
удержание: регулируемое усилие пружины, Отвод: сжатый воздух
Поршень Ø
80 mm
подходящий Ø поршневого штока
25 mm
удлинение поршневого штока
77 mm
Присоединение сжатого воздуха
G 1/8
Давление отпускания, мин.
4 bar
Давление отпускания Макс.
8 bar
Температура среды мин.
-10 °C
Температура среды макс.
60 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Макс. величина частиц
5 µm
Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
60 °C
Содержание масла в сжатом воздухе мин.
0 mg/m³
Содержание масла в сжатом воздухе Макс.
5 mg/m³
Статическая сила удержания
4000 N
Вес
1.85 kg
Корпус
Алюминий

Документация и чертежи