Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0822060003

AVENTICS™ Цилиндры со встроенными направляющими, Cерия GPC-BV 0822060003

Product Description

GPC-DA-012-0040-BV-SB

Поршень Ø
12 mm
Ø поршнев. штока
6 mm
Ход
40 mm
Принцип действия
двойного действия
Тип подшипника
Подшипник скольжения
Магнитный поршень
с магнитными поршнями
Демпфирование
эластичное
Рабочее давление мин.
2 bar
Рабочее давление макс.
8 bar
Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
70 °C
Содержание масла в сжатом воздухе мин.
0 mg/m³
Содержание масла в сжатом воздухе Макс.
5 mg/m³
Присоединение
M5
Усилие поршня при втягивании
53 N
Усилие поршня при выдвижении
71 N
Макс. скорость
0.5 m/s
Энергия удара
0.1 J
Рабочая среда
Сжатый воздух
Макс. величина частиц
50 µm
Давление для определения усилия поршня
6,3 бар
Вес
0.45 kg
Материал корпуса
Алюминий
Материал прокладки
Полиуретан
Материал Передняя панель
сталь

Особенности

  • Два направляющих штока с устойчивостью к высокой боковой нагрузке и большой точностью
  • Защита от кручения для большей безопасности
  • Возможна регулировка хода (GPC-E и GPC-ST)
  • Компактная конструкция
  • Экономичное решение
  • Возможно прямое подключение к Easy-2-Combine

Документация и чертежи