Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0822120001

AVENTICS™ Профильный цилиндр ISO 15552, серия PRA 0822120001

Product Description

PRA-DA-032-0025-0-2-2-1-1-1-BAS

Стандарты
ISO 15552
Поршень Ø
32 mm
Ход
25 mm
Принцип действия
двойного действия
Демпфирование
пневматически регулируемое демпфирование
Магнитный поршень
Поршень с магнитом
Требования к окружающей среде
Промышленный стандарт, Опциональный ATEX
Сертификаты
Опциональный ATEX
Поршневой шток
односторонний
Съемник
Стандартный промышленный грязесъемник
Давление для определения усилия поршня
6,3 бар
Усилие поршня при втягивании
435 N
Усилие поршня при выдвижении
505 N
Окружающая температура мин.
-20 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Рабочее давление мин.
1.5 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Присоединения
G 1/8
Резьба поршневого штока
M10x1,25
Длина демпфирования
16.5 mm
Энергия демпфирования
4.8 J
Вес 0 мм ход
0.5 kg
Вес +10 мм ход
0.022 kg
Макс. ход
1600 mm
Рабочая среда
Сжатый воздух

Особенности

  • Т-образные пазы 6 мм и С-образные пазы 4 мм позволяют легко, быстро и компактно установить разнообразные датчики.
  • Имеются варианты с диаметром поршня от 32 до 125 мм
  • Модульная система уплотнения обеспечивает адаптируемость
  • Усовершенствованная пневматическая амортизация конечного положения
  • Дополнительные эластичные демпфирующие элементы
  • Широкий ассортимент вариантов и комплектующих в конфигурации

Документация и чертежи