Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0822206401

AVENTICS™ Цилиндр на стяжках ISO 15552, Cерия TRB 0822206401

Product Description

TRB-DA-125-0025-0121131100000000000000-B

Стандарты
ISO 15552
Поршень Ø
125 mm
Ход
25 mm
Принцип действия
двойного действия
Демпфирование
пневматически регулируемое демпфирование
Магнитный поршень
Поршень без магнита
Требования к окружающей среде
Промышленный стандарт, теплостойкость
Поршневой шток
односторонний
Съемник
Термостойкий грязесъемник
Давление для определения усилия поршня
6,3 бар
Усилие поршня при втягивании
7220 N
Усилие поршня при выдвижении
7725 N
Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
150 °C
Рабочее давление мин.
1.5 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Присоединения
G 1/2
Резьба поршневого штока
M27x2
Длина демпфирования
22 mm
Энергия демпфирования
140 J
Вес 0 мм ход
6.92 kg
Вес +10 мм ход
0.21 kg
Макс. ход
2750 mm
Рабочая среда
Сжатый воздух
Температура среды мин.
-10 °C

Особенности

  • Имеются варианты с диаметром поршня от 32 до 125 мм
  • Усовершенствованная пневматическая амортизация
  • Дополнительные амортизирующие эластичные подушки
  • Доступен широкий ассортимент модульных грязесъемников
  • Благодаря модульной конструкции системы грязесъемник на цилиндре можно сменить в любое время, что позволяет значительно сократить объем обслуживания.
  • Широкий ассортимент вариантов и комплектующих в конфигурации

Документация и чертежи