Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0822390000

AVENTICS™ Компактный цилиндр, Cерия KPZ 0822390000

Product Description

KPZ-DA-016-0005-004122411000020-B

Стандарты
NFE 49004
Поршень Ø
16 mm
Ход
5 mm
Принцип действия
двойного действия
Демпфирование
эластичное демпфирование
Магнитный поршень
Поршень с магнитом
Требования к окружающей среде
Промышленный стандарт, Опциональный ATEX
Сертификаты
Опциональный ATEX
Поршневой шток
односторонний
Съемник
Стандартный промышленный грязесъемник
Давление для определения усилия поршня
6,3 бар
Усилие поршня при втягивании
95 N
Усилие поршня при выдвижении
127 N
Окружающая температура мин.
-20 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Рабочее давление мин.
1 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Присоединения
M5
Резьба поршневого штока
M4
Энергия удара
0.15 J
Макс. ход
300 mm
Рабочая среда
Сжатый воздух
Температура среды мин.
-20 °C
Температура среды макс.
80 °C
Макс. величина частиц
50 µm

Особенности

  • В соответствии со стандартом NFE 49-004
  • Ø 16 ... 100 мм
  • Макс. рабочий ход: 500 мм
  • С пазами для датчика
  • Опция: сквозной (полый) шток поршня, с защитой от проворачивания (с помощью штока поршня или переднего фланца), многопозиционный вариант, термостойкий, ATEX

Документация и чертежи