Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0822419120

AVENTICS™ Rolling bellow, series BRB 0822419120

Product Description

BRB-SB-080-100-0CR-PA-G038

Конструкция
Баллонный цилиндр с эластичным сильфоном
Принцип действия
Одностороннего действия, нормально втянут
Присоединение сжатого воздуха
G 3/8
Диаметр крышки
76.5 mm
Допустимый угол наклона макс.
15 °
Эффективный ход, макс.
100 mm
Радиальная установочная поверхность мин.
100 mm
Усилие min.
1710 N
Усилие max.
1700 N
Рабочее давление мин.
0.9 bar
Рабочее давление макс.
8 bar
Окружающая температура мин.
-30 °C
Окружающая температура макс.
90 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Уменьшение долговечности при температуре более
70 °C
Давление для определения усилия
6бар
Вес
0.4 kg
Материал Сильфон
Хлоропреновый каучук
Материал крышки
Полиамид армированный стекловолокном
Материал Зажимное кольцо
сталь

Особенности

  • Легкий вес и простота сборки
  • Практически постоянная нагрузка по всему диапазону перемещения.
  • Гибкий подвижный сильфонный привод с сильфоном из хлоропренового эластомера с пластиковыми пластинками
  • Три разных типа конструкции для оптимального использования

Документация и чертежи