Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0822932204

AVENTICS™ Неполноповоротные цилиндры шестерня - рейка, Cерия TRR 0822932204

Product Description

TRR-DA-050-0090

Диаметр
50 mm
Присоединение сжатого воздуха
G 1/4
Магнитный поршень
с магнитными поршнями
Конструкция поворотного модуля
Двухпоршневой цилиндр с зубчатой рейкой
Конструктивный размер
TRR-50
Диаметр оси
22 mm
Расчетный вращающий момент при
6,3 бар
Допуск угла поворота
0° / +6°
Направление вращения
Левое вращение
Макс. зазор (радиальный)
1.3 °
Расчетный вращающий момент
14 Nm
Демпфирование
пневматический
Демпфирование
регулируемый
Угол демпфирования
65 °
Ход/угол поворота 10°
2.6 mm
Угол поворота min.
0 °
Угол поворота max.
90 °
Допуск положения 0° без давления мин.
-3 °
Допуск положения 0° без давления Макс.
3 °
Рабочее давление мин.
2 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Окружающая температура мин.
-20 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Температура среды мин.
-20 °C
Температура среды макс.
80 °C

Особенности

  • Крутящий момент: 5 ... 111 Нм
  • Угол поворота: 90 ... 360 град.
  • двухпоршневый, с рейкой
  • Регулируемая пневматическая амортизация
  • В качестве опции — регулировка угла поворота

Документация и чертежи