Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0830100317

AVENTICS™ Sensor, Series SN2 0830100317

Product Description

SN2-R2-K03P-240 27 OHM

Непрямой монтаж для серии
TRB, PRA, ITS, MNI, CSL-RD, ICM, RPC, TRR, FLT, CVI
Вариант
теплостойкость
Кабель
с кабелем
Тип контакта
Геркон
Включаемая мощность
10 Вт / 10 ВА
Степень защиты
IP67
Окружающая температура мин.
-20 °C
Окружающая температура макс.
120 °C
Падение напряжения U при Iмакс.
2,1 В + I*Rs
Защитное сопротивление геркона Rs
27 Ω
Ток переключения пост. ток, макс.
0.12 А
Ток переключения пер. ток, макс.
0.12 А
Точность точки переключения
±0,1 mT
Электрическое присоединение 2, Тип
Концы кабеля зачищены облужены
Электрическое присоединение 2, Количество полюсов
2-конт.
Рабочее напряжение пост. тока, мин.
12 В пост. тока
Рабочее напряжение пост. тока, макс.
60 В пост. тока
Рабочее напряжение пер. тока, мин.
12 В пер. тока
Рабочее⌙напря⌙жение пер. тока, макс.
240 В пер. тока
Yстойчивость к короткому замыканию
С защитой от переполюсовки
Сопротивление удару
100 гр / 11 мс
Вибропрочность
30 г (50 - 1000 Гц)
Длина кабеля L
3 m
Материал корпуса
Полиамид
Материал Оболочка кабеля
Термопластичный эластомер

Особенности

  • Кубический датчик для универсального применения
  • Широкое разнообразие креплений датчиков для разных потребностей применения
  • Прямое подключение с помощью разъема M8 (2-, 3 и 4-контактный) на корпусе датчика или зачищенных концов кабеля
  • Удобный в обслуживании благодаря прямому монтажу проводки к корпусу
  • Доступен дополнительный вариант с растяжением импульсов
  • Доступен дополнительный вариант с растяжением импульсов
  • Также предлагаются герконовые и электронные датчики с контактом PNP

Документация и чертежи