Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0830100381

AVENTICS™ Датчик, Cерия ST9 0830100381

Product Description

ST9-R2-K05V-030

Прямой монтаж для серии
KHZ
Ширина паза
Паз 9 мм
Кабель
с кабелем
Тип контакта
Геркон
Включаемая мощность
3 Вт / 5 ВА
Степень защиты
IP67, IP65
Окружающая температура мин.
-20 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Падение напряжения U при Iмакс.
2,1 В + I*Rs
Защитное сопротивление геркона Rs
1,3 Ω
Ток переключения пост. ток, макс.
0.13 А
Ток переключения пер. ток, макс.
0.2 А
Точность точки переключения
±0,1 mT
Светодиодный индикатор состояния
Желтый
Электрическое присоединение 2, Тип
Концы кабеля зачищены облужены
Электрическое присоединение 2, Количество полюсов
2-конт.
Рабочее напряжение пост. тока, мин.
12 В пост. тока
Рабочее напряжение пост. тока, макс.
24 В пост. тока
Рабочее напряжение пер. тока, мин.
12 В пер. тока
Рабочее⌙напря⌙жение пер. тока, макс.
24 В пер. тока
Yстойчивость к короткому замыканию
С защитой от переполюсовки
Сопротивление удару
100 гр / 11 мс
Вибропрочность
60 г (50 ... 2000 Гц)
Длина кабеля L
5 m
Материал корпуса
Эпоксидная смола

Особенности

  • Устанавливаются с помощью закладной гайки 9 мм
  • Большой выбор вариантов в зависимости от длины линий и конфигурации соединений
  • Прямое подключение с помощью разъема M8 на корпусе датчика или зачищенных концов кабеля
  • Удобный в обслуживании благодаря прямому монтажу проводки к корпусу
  • Также предлагаются герконовые и электронные датчики с контактом PNP

Документация и чертежи