Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-0830100438

AVENTICS™ Sensor, Series SN3 0830100438

Product Description

SN3-PW-M012-30

Непрямой монтаж для серии
PRA, PRE, CCI, KPZ, KHZ, FLT, GPC, CVI
Вариант
стойкий при сварке
Тип контакта
PNP
Номинальный ток, состояние включения
≤ 10 мA
Ток в состоянии покоя (без нагрузки)
≤ 5 мА
Степень защиты
IP67, IP65
Окружающая температура мин.
-25 °C
Окружающая температура макс.
70 °C
Падение напряжения U при Iмакс.
≤ 1,8 V
Ток переключения пост. ток, макс.
0.2 А
Макс. частота включения
20 Гц
Точность точки переключения
±0,1 mT
Светодиодный индикатор состояния
Желтый
Электрическое присоединение 2, Тип
Разъем, M12
Электрическое присоединение 2, Количество полюсов
3-конт.
Рабочее напряжение пост. тока, макс.
10 В пост. тока
Yстойчивость к короткому замыканию
с защитойот короткогозамыкания, С защитой от переполюсовки
Сопротивление удару
30 г / 11 мс
Вибропрочность
55 Гц, 1 мм
Материал корпуса
Полиамид

Особенности

  • Тип контакта: PNP
  • Вариант: исполнение, устойчивое к сварочным искрам

Документация и чертежи