Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1670202000

AVENTICS™ Цилиндр на стяжках ISO 6431, Cерия 167 1670202000

Product Description

167-DA-025-0025-DM00-0000SCW0000-0000S0S

Стандарты
ISO 6431
Поршень Ø
25 mm
Ход
25 mm
Принцип действия
двойного действия
Демпфирование
пневматически регулируемое демпфирование
Магнитный поршень
Поршень с магнитом
Требования к окружающей среде
Промышленный стандарт
Поршневой шток
односторонний
Съемник
Стандартный промышленный грязесъемник
Давление для определения усилия поршня
8 бар
Усилие поршня при втягивании
230 N
Усилие поршня при выдвижении
300 N
Окружающая температура мин.
-20 °C
Окружающая температура макс.
75 °C
Рабочее давление мин.
2 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Присоединения
G 1/8
Резьба поршневого штока
M10x1,25
Длина демпфирования
11 mm
Энергия демпфирования
2.3 J
Вес 0 мм ход
0.27 kg
Вес +10 мм ход
0.018 kg
Макс. ход
1500 mm
Рабочая среда
Сжатый воздух
Температура среды мин.
-20 °C

Особенности

  • Ø 25 мм ... 100 мм
  • Макс. рабочий ход: 1500 мм
  • Для высокой частоты хода, а также для применения в шкивных узлах
  • Вставной шток с трубчатой гайкой/Наружная резьба

Документация и чертежи