Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1820415013

AVENTICS™ Сильфонный вакуумный захват, серия BSA 1820415013

Product Description

BSA-60,0-PUR-G014-EX

Окружающая температура мин.
-40 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Окружающая температура, кратковременная (<30 сек.) мин.
-40 °C
Окружающая температура, кратковременная (<30 сек.) Макс.
100 °C
Присоединение сжатого воздуха
G 1/4
Внешний диаметр
59 mm
Сила удержания
61 N
Усилие отрыва
100 N
Объем
61 cm³
макс. кривизна объекта Rmin
50 mm
Параметр износа согласно DIN 535 16
10-12 мм³
Твердость согласно стандарту
72 ± 5 Shore A
Тип резьбового присоединения
Наружная резьба
малоизнашиваемый
малоизнашиваемый
Материал Соединительный элемент
Алюминий
Материал присоски
Полиуретан
Единица поставки
1 Шт.
Вес
0.047 kg

Документация и чертежи