Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1820415124

AVENTICS™ Овальный вакуумный захват, Серия FSO 1820415124

Product Description

FSO-10X30-NBR-G018-EX

Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
70 °C
Окружающая температура, кратковременная (<30 сек.) мин.
-30 °C
Окружающая температура, кратковременная (<30 сек.) Макс.
120 °C
Присоединение сжатого воздуха
G 1/8
Сила удержания
12.2 N
Объем
0.28 cm³
макс. кривизна объекта Rmin
8 mm
Параметр износа согласно DIN 535 16
100-120 мм³
Твердость согласно стандарту
60 ± 5 Shore A
Тип резьбового присоединения
Наружная резьба
Материал Соединительный элемент
Алюминий
Материал присоски
Акрилонитрил-бутадиен-каучук
Единица поставки
1 Шт.
Вес
0.007 kg

Документация и чертежи