Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1820415154

AVENTICS™ Плоский вакуумный захват, Серия FSG 1820415154

Product Description

FSG-30,0-PUR-G018-IN

Окружающая температура мин.
-40 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Окружающая температура, кратковременная (<30 сек.) мин.
-40 °C
Окружающая температура, кратковременная (<30 сек.) Макс.
100 °C
Присоединение сжатого воздуха
G 1/8
Внешний диаметр
30 mm
Сила удержания
32 N
Объем
1.7 cm³
макс. кривизна объекта Rmin
25 mm
Параметр износа согласно DIN 535 16
10-12 мм³
Твердость согласно стандарту
72 ± 5 Shore A
Тип резьбового присоединения
Внутренняя резьба
малоизнашиваемый
малоизнашиваемый
Материал Соединительный элемент
Алюминий
Материал присоски
Полиуретан
Единица поставки
1 Шт.
Вес
0.008 kg

Документация и чертежи