Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1820415164

AVENTICS™ Плоский вакуумный захват, Серия FSG 1820415164

Product Description

FSG-120,0-MQ-G012-IN

Окружающая температура мин.
-30 °C
Окружающая температура макс.
180 °C
Температуростойкость
теплостойкость
Окружающая температура, кратковременная (<30 сек.) мин.
-50 °C
Окружающая температура, кратковременная (<30 сек.) Макс.
220 °C
Присоединение сжатого воздуха
G 1/2
Внешний диаметр
120 mm
Сила удержания
540 N
Объем
10 cm³
макс. кривизна объекта Rmin
300 mm
Параметр износа согласно DIN 535 16
180-200 мм³
Твердость согласно стандарту
55 ± 5 Shore A
Тип резьбового присоединения
Внутренняя резьба
Материал Соединительный элемент
Алюминий
Материал присоски
Фтор-метил-поликсилоксан
Единица поставки
1 Шт.
Вес
0.3526 kg

Документация и чертежи