Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1820712073

AVENTICS™ Пластмассовый шланг Duo, Cерия TU2-S-PUR 1820712073

Product Description

TU2-S-PUR-008-0115-BUBK-0025

Наружный Ø
8 mm
Радиус изгиба, мин. 20°C
30 mm
Толщина стенки
1.15 mm
Цвет
Cине-черный
Окружающая температура мин.
-30 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Рабочее давление макс. при 20°C
10 bar
Единица поставки
25 m
Масса на метр
0.06 kg
Материал
Полиэфир-полиуретан

Документация и чертежи