Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1823300035

AVENTICS™ Муфта 1823300035

Product Description

FPT-S-RSK-G034-G034

Тип присоединения сжатого воздуха
Внутренняя резьба
Присоединение G
G 3/4
Тип присоединения сжатого воздуха 2
Внутренняя резьба
Присоединение D
G 3/4
Тип
FPT-S-RSK
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
16 bar
Окружающая температура мин.
-20 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Единица поставки
2 Шт.
Материал
Латунь

Документация и чертежи