Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1823313002

AVENTICS™ Серия NU1 1823313002

Product Description

NU1-S-RNU-DA06

Тип винтового соединения
Накидная гайка
Присоединение G
M10x1
Присоединение D
Ø 6
Тип
NU1-S-RNU
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
60 °C
Единица поставки
50 Шт.
Вес
0.002 kg
Материал корпуса
Полиоксиметилен

Документация и чертежи