Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1823340000

AVENTICS™ Серия NU2 1823340000

Product Description

NU2-S-RNU-DA08

Тип винтового соединения
Накидная гайка
Тип
NU2-S-RNU
Рабочее давление мин.
-0.95 bar
Рабочее давление макс.
15 bar
Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
70 °C
Единица поставки
50 Шт.
Вес
0.006 kg
Материал корпуса
Латунь

Документация и чертежи