Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1823351035

AVENTICS™ Штекерная муфта с внешней резьбой 1823351035

Product Description

ANSCHLUSSSTUTZEN .

Присоединение D
NW 7,8
Присоединение G
G 1/2
Тип присоединения сжатого воздуха
Штекерные муфты
Номинальный внутренний диаметр NW
7.8 mm
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
16 bar
Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
90 °C
Температура среды мин.
-10 °C
Температура среды макс.
90 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Единица поставки
5 Шт.
Вес одной штуки
0.043 kg
Материал корпуса
сталь

Особенности

  • Qn = 3200 л/мин

Документация и чертежи