Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1823391005

AVENTICS™ Серия NU2 1823391005

Product Description

NU2-S-RTS-G018-DI06

Тип винтового соединения
T-образное поворотное винтовое соединение
Тип присоединения сжатого воздуха
Наружная резьба
Присоединение G
G 1/8
Тип присоединения сжатого воздуха 2
ниппельное присоединение с накидной гайкой
Присоединение D
Ø 6
Тип
NU2-S-RTS
Рабочее давление мин.
-0.95 bar
Рабочее давление макс.
15 bar
Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
70 °C
Единица поставки
5 Шт.
Вес
0.045 kg
Материал корпуса
Латунь
Материал прокладки
Поливинилхлорид

Документация и чертежи