Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1823391038

AVENTICS™ Серия NU1 1823391038

Product Description

NU1-S-RPN-G018-DI06

Тип винтового соединения
Прямое соединение
Присоединение G
G 1/8
Присоединение D
Ø 6
Тип
NU1-S-RPN
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
60 °C
Единица поставки
25 Шт.
Вес
0.005 kg
Материал корпуса
Полиоксиметилен

Документация и чертежи