Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1823391082

AVENTICS™ Серия NU2 1823391082

Product Description

NU2-S-RAI-G014-DA04

Тип винтового соединения
прямое резьбовое соединение
Тип присоединения сжатого воздуха
Внутренняя резьба
Присоединение G
G 1/4
Тип присоединения сжатого воздуха 2
ниппельное присоединение с накидной гайкой
Присоединение D
Ø 4
Тип
NU2-S-RAI
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
60 °C
Единица поставки
10 Шт.
Вес
0.01 kg
Материал корпуса
Алюминий

Документация и чертежи