Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1823391911

AVENTICS™ 2/2-пневмораспределитель (запорный клапан), Cерия SC01 1823391911

Product Description

ABSPERRVENTIL 2/2-G1/4

Конструкция
Шаровой кран
Рабочая среда
Сжатый воздух
Присоединение сжатого воздуха 1
G 1/4
Тип Присоединение сжатого воздуха 1
Внутренняя резьба
Присоединение сжатого воздуха 2
G 1/4
Тип присоединения сжатого воздуха 2
Внутренняя резьба
Окружающая температура мин.
-18 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Температура среды мин.
-18 °C
Температура среды макс.
80 °C
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
16 bar
Единица поставки
2 Шт.
Вес
0.05 kg
Материал корпуса
Латунь
Материал прокладки
Политетрафторэтилен
Материал Рукоятка
Полиамид
Material hand lever
Polyamide

Документация и чертежи