Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1823462031

AVENTICS™ Запорный винт, плоская прокладка 1823462031

Product Description

FPT-S-RBI-G012

Присоединение G
G 1/2
Тип
FPT-S-RBI
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
16 bar
Окружающая температура мин.
-20 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Единица поставки
25 Шт.
Материал
сталь
Материал прокладки
Поливинилхлорид

Документация и чертежи