Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1824210223

AVENTICS™ Катушка, Cерия CO1 1824210223

Product Description

CO1-FORM_A-024DC-4,4W-30MM

Ширина катушек
30 mm
Окружающая температура макс.
50 °C
Стандартное электрическое соединение
EN 175301-803, форма A
Степень защиты
IP65
Длительность включения ED
100 %
Индекс совместимости
15
Электрическое присоединение 2
Разъем
Количество полюсов
3-конт.
Рабочее напряжение пост. тока
24 В
Допуск по напряжению пост. тока
-10% / +10%
Допуск напряжения, пер. ток 50 Гц
-10% / +10%
Допуск напряжения, пер. ток 60 Гц
-10% / +10%
Потребляемая мощность пост. тока
4.4 W
Вес
0.11 kg
Корпус
Термопластичный эластомер

Особенности

  • Ширины катушек: 15, 22 и 30 мм
  • Электрические соединения: M8, форма A, форма B, форма BI, форма C
  • ATEX (потенциально взрывоопасные среды)
  • Рабочие напряжения 12, 24, 48, 110, 220 В пост. тока или 24, 110, 230 В пер. тока

Документация и чертежи