Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1825503093

AVENTICS™ 1825503093

Product Description

PLAQUE DE CONNEXIO E

Конструкция
Монтажная плита
Рабочее давление мин.
1 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Окружающая температура мин.
0 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Вес
0.087 kg
Материал Монтажная плита
Алюминий
Материал прокладки
Акрилонитрил-бутадиен-каучук

Документация и чертежи