Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1825503237

AVENTICS™ Manifold block, Series DO30 1825503237

Product Description

2EV.....

Конструкция
Планка присоединения
Вывод пнев. присоединения (1)
Сбоку
Присоединение сжатого воздуха 1
G 1/8
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Окружающая температура мин.
-15 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Количество позиций клапанов, макс.
2
Вес
0.09 kg
Материал Монтажная плита
Алюминий
Материал прокладки
Акрилонитрил-бутадиен-каучук

Документация и чертежи