Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1827000002

AVENTICS™ Глушители серии SI1 1827000002

Product Description

G3/8

Рабочая среда
Сжатый воздух
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Окружающая температура мин.
-25 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Присоединение сжатого воздуха
G 3/8
Тип присоединения сжатого воздуха
Наружная резьба
Уровень звукового давления
84 dB
Номинальный поток Qn
6554 l/min
Единица поставки
5 Шт.
Вес
0.05 kg
Материал шумоглушителя
Спеченная бронза
Материал Резьбовой элемент
Латунь

Документация и чертежи