Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1827000006

AVENTICS™ Глушители серии SI1 1827000006

Product Description

M5

Рабочая среда
Сжатый воздух
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Окружающая температура мин.
-25 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Присоединение сжатого воздуха
M5
Тип присоединения сжатого воздуха
Наружная резьба
Уровень звукового давления
72 dB
Номинальный поток Qn
398 l/min
Единица поставки
10 Шт.
Вес
0.004 kg
Материал шумоглушителя
Спеченная бронза
Материал Резьбовой элемент
Латунь

Документация и чертежи