Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1827000018

AVENTICS™ Глушители серии SI1 1827000018

Product Description

SCHALLDAEMPFER 5PU

Рабочая среда
Сжатый воздух
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Окружающая температура мин.
-25 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Присоединение сжатого воздуха
M5
Тип присоединения сжатого воздуха
Наружная резьба
Номинальный поток Qn
381 l/min
Единица поставки
5 Шт.
Вес
0.001 kg
Материал шумоглушителя
Полиэтилен
Материал Резьбовой элемент
Полиэтилен

Документация и чертежи