Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1827000020

AVENTICS™ Глушители серии SI1 1827000020

Product Description

SCHALLDAEMPFER G1/4-5PU

Рабочая среда
Сжатый воздух
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Окружающая температура мин.
-25 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Присоединение сжатого воздуха
G 1/4
Тип присоединения сжатого воздуха
Наружная резьба
Уровень звукового давления
80 dB
Номинальный поток Qn
3447 l/min
Единица поставки
5 Шт.
Вес
0.003 kg
Материал шумоглушителя
Полиэтилен
Материал Резьбовой элемент
Полиэтилен

Документация и чертежи