Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1827000021

AVENTICS™ Глушители серии SI1 1827000021

Product Description

SCHALLDAEMPFER G3/8-2PU

Рабочая среда
Сжатый воздух
Рабочее давление мин.
0 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Окружающая температура мин.
-25 °C
Окружающая температура макс.
80 °C
Присоединение сжатого воздуха
G 3/8
Тип присоединения сжатого воздуха
Наружная резьба
Уровень звукового давления
85 dB
Номинальный поток Qn
5682 l/min
Единица поставки
2 Шт.
Вес
0.008 kg
Материал шумоглушителя
Полиэтилен
Материал Резьбовой элемент
Полиэтилен

Документация и чертежи