Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1827001605

AVENTICS™ Подшипник AT4, Cерия CM1 1827001605

Product Description

CM1-AT4-063/080-M1-A

Версия
для крепления с поворотной цапфой MT4, MT5, MT6
Для серии
CCI, CCL-IC, KPZ, PRA/TRB
Нормирование
ISO 15552
Диаметр поршня
63 mm, 80 mm
Шарнирный подшипник Ø
20 mm
Объем поставки
2 Шт.
Материал корпуса
сталь
Материал Направляющая втулка
Спеченная бронза

Документация и чертежи