Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1827001620

AVENTICS™ Проушины MP6, Cерия CM1 1827001620

Product Description

CM1-MP6-040-M4-N-ISO15552

Версия
Со сферической шарнирной опорой
Нормирование
ISO 15552
Диаметр поршня
40 mm
Шарнирный подшипник Ø
12 mm
Вес
0.1 kg
Материал корпуса
Алюминий
Материал бинты
оцинкованная сталь
Материал подшипник
Нержавеющая сталь
Материал подшипника, внутреннее кольцо
Нержавеющая сталь
Материал подшипника, наружное кольцо
Латунь с покрытием ПТФЭ

Документация и чертежи