Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1827020292

AVENTICS™ Sensor mounting, Series CB1 1827020292

Product Description

CB1-TRB-125-125-ST6

Для серии
TRB, C12P, CVI, 523
Цилиндр-Ø Мин.
125 mm
Цилиндр-Ø Макс.
125 mm
Материал корпуса
Алюминий
Вес
0.031 kg

Особенности

  • Установка датчиков на цилиндры различных серий

Документация и чертежи