Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1827020298

AVENTICS™ Sensor mounting, Series CB1 1827020298

Product Description

CB1-MNI-016-016-ST6

Для серии
MNI, ICM
Цилиндр-Ø Мин.
16 mm
Материал корпуса
Алюминий
Вес
0.014 kg

Особенности

  • Установка датчиков на цилиндры различных серий

Документация и чертежи