Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1834484059

AVENTICS™ Штекерный соединитель клапанов, серия CON-VP 1834484059

Product Description

CN1-FORM_A-M16X1,5-3+E

Тип присоединения
Винты
Стандартное электрическое соединение
EN 175301-803
Экранирование
неэкранированный
Окружающая температура мин.
-40 °C
Окружающая температура макс.
90 °C
Ток, макс.
10 А
Распределение штыр. выводов
3+E
Степень защиты
IP65
Электрическое присоединение 1
Гнездо
Количество полюсов
3+E
Кабельный вывод
под углом
Кабельный вывод Уголок
90°
Момент затяжки крепежного винта
0.4 Nm
Вес
0.03 kg
Материал прокладки
Натуральный каучук / Бутадиен-каучук
Cable exit angle
90°
Mounting screw tightening torque
0.4 Nm
Housing material
Polyamide
Seal material
Nitrile butadiene rubber

Особенности

  • Вилочные разъемы для самосборки
  • Со схемой защиты/светодиодом/без них

Документация и чертежи