Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1834484174

AVENTICS™ Круглые разъемы, Cерия CON-RD 1834484174

Product Description

CN2-3-POL-M8X1,25-SO

Конструкция
Круглые разъемы
Тип присоединения
Паяние
Сертификаты
UL (Underwriters Laboratories)
Экранирование
неэкранированный
Окружающая температура мин.
-40 °C
Окружающая температура макс.
85 °C
Ток, макс.
4 А
Распределение штыр. выводов
3
Степень защиты
IP67
Рабочее напряжение
48 V AC/DC
Электрическое присоединение 1, Тип
Гнездо
Электрическое присоединение 1, Размер резьбы
M8x1
Электрическое присоединение 1, Количество полюсов
3-конт.
Электрическое присоединение 1, Кодировка
A-кодированный
Кабельный вывод
под углом
Кабельный вывод Уголок
90°
Вес
0.01 kg
Материал корпуса
Полиамид
Weight
0.01 kg
Housing material
Polyamide

Особенности

  • Круглые вилки для самосборки
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8"
  • Переходник для круглой вилки

Документация и чертежи