Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1834484253

AVENTICS™ Штекерный соединитель клапанов, серия CON-VP 1834484253

Product Description

GERAETESTECKDOSE 3M K-F. MAGNETVENTI

Кабель
с кабелем
Рабочее напряжение пер. тока, макс.
36 В пост. тока
Рабочее напряжение пост. тока, макс.
30 В пер. тока
Электрическое присоединение 1
Гнездо
Электрическое присоединение 1
RJ
Электрическое присоединение 1
2-конт.
Кабельный вывод
прямой
Кабельный вывод Уголок
180°
Электрическое присоединение 2
открытые концы кабеля
Количество проводов
2
Экранирование
неэкранированный
Длина кабеля
3 m
Степень защиты
IP40
Степень защиты
IP40
Окружающая температура мин.
0 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Сечение провода
0.25 mm²
Кабель-Ø
4 mm
Вес
0.05 kg
Материал корпуса
Полиоксиметилен
Материал Оболочка кабеля
Полиуретан
Material cable sheath
Polyurethane

Особенности

  • Круглые вилки с присоединенным кабелем
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8"
  • Y-кабель

Документация и чертежи